SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z - Cavo sensore/attuatore
1435535

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole C (8 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati