cULus Recognized
ID omologazione: E468743-20180113| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 5-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, K-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,2 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||