UL Recognized
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
- - - |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Modulo portacontatti, Spina, anticipata, Connessione a vite, 0,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Trasmissione PE, per custodie con dimensioni HC-EVO-M1
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
- - - |