HC-M-12-PT-F - Modulo portacontatti
1424228

Modulo portacontatti, numero poli: 12, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 12, Femmina, Connessione Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, applicazione: Segnale

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373