cULus Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||