SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Connettore per apparecchi posteriore
1424136

Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, T-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale