HC-M-05L-TPT-F - Modulo portacontatti
1423962

Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, numero di connessioni per polo: 2, Femmina, Connessione Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Collegamento doppio del conduttore per polo