CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK
-
Ripartitore modulare
1422979
Ripartitore modulare, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF, tipo di connessione: Connessione rapida, dimensioni custodia: 1, colore: nero
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Patchpanel |
Applicazione | Slot per modulo di connessione cavo RJ45 senza adattatore e vari giunti in fibra ottica |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Numero uscite cavi | 24 |
Numero degli slot | 24 |
Resistenza di isolamento | secondo IEC 61010-1 |
Mezzo trasmissivo | FO |
Collegamento | Connessione rapida |
Larghezza | 482,6 mm |
Altezza | 43,6 mm |
Profondità | 83,4 mm |
Colore | nero |
Materiale | Acciaio, zincato |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PC-GF |
Norme / Disposizioni | Acciaio, zincato |
Resistenza alla trazione corta/costante | 150N (Modul) |
Resistenza alla trazione corta/costante | 150N (Modul) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -5 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -25 °C ... 55 °C |
Tipo di montaggio | Rack da 19" |
Nota per il montaggio | Prestare attenzione al concetto di messa a terra |
Codice articolo | 1422979 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNLBA |
Codice prodotto | ABNLBA |
GTIN | 4055626319933 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 810 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 810 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MICROFOX-SP-1 - Tronchesini a taglio laterale 1212487
-
CUC-PP-PATCHBAY - Ripartitore modulare 1407994
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH - Ripartitore modulare 1409283
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Ripartitore modulare 1409284
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Giunto RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Giunto per fibra ottica 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Giunto per fibra ottica 1041800
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Giunto per fibra ottica 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Giunto per fibra ottica 1041840
-
CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Kit di viti 1407989
I vantaggi
Montaggio senza utensili speciali
Design robusto
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)