HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Inserto contatti
1422590
Inserto contatti, numero poli: RJ45, dimensioni: D7, esecuzione : RJ45, Femmina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, Gender Changer
Dettagli prodotto
Note generali | Utilizzare i cavi patch indicati nell'elenco accessori. |
Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-Q |
Applicazione | Dati |
Tipo | D7 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 21 mm |
Altezza | 39 mm |
Lunghezza | 21 mm |
Tecnologia di connessione | |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Corrente nominale | 1 A |
Resistenza di isolamento | 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 50 V |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
Materiale Custodia | PA 6.6 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Norme / Disposizioni | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Controllo | |
Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
Codice articolo | 1422590 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABJ |
Codice prodotto | AF7ABJ |
GTIN | 4055626328393 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Vite di tenuta 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Cavo patch 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cavo patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cavo patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cavo patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cavo patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cavo patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cavo patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cavo patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cavo patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cavo patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Inserto contatti 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Inserto contatti 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto contatti 1077117
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)