CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Connettore RJ45
1421877

Connettore RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, materiale: Metallo, sezione di connessione: AWG 26- 24, grado di protezione: IP20

Dettagli prodotto









I vantaggi

Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
Impiego in tutto il mondo tramite EAC, UL 1863 e CAN/CSA C22.2
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali