cULus Recognized
ID omologazione: E335024-20170228| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Connettore RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, materiale: Metallo, sezione di connessione: AWG 26- 24, grado di protezione: IP20
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||