cULus Recognized
ID omologazione: E118976| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Connettore Power, Versione 14, Universale, 5-poli, tipo di connessione: Connessione a molla, materiale: Metallo, sezione di connessione: AWG 18- 13, grado di protezione: IP65/IP67
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||