CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Inserto portacontatti maschio RJ45
1421608

Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet

Dettagli prodotto









I vantaggi

Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
Impiego in tutto il mondo tramite EAC, UL 1863 e CAN/CSA C22.2
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali