HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK - Custodia
1421367

Custodia a zoccolo B24, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 84 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione

Dettagli prodotto









I vantaggi

Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore

Domande frequenti


Le custodie per connettori in plastica sono robuste come quelle in metallo?

Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custod... Vedi di più

Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custodie in plastica sono ideali per condizioni ambientali difficili.

Vedi di meno


Vedi le FAQ