cULus Recognized
ID omologazione: E335024-20170228Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |
Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: diritto, colore: verde, Ethernet/PROFINET
Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
Tipo | RJ45 |
Tipo sensore | Ethernet/PROFINET |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Posizioni / Contatti | 8P8C |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Corrente nominale | 1,75 A |
Resistenza di contatto | < 20 mΩ (Contatto) |
< 100 mΩ (Schermatura) | |
Frequenza | fino a 100 MHz |
Resistenza di isolamento | > 500 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 1,75 A |
Resistenza di contatto per coppia di contatti | < 20 Ω |
Resistenza di passaggio | > 10 mΩ (Cavo - IDC) |
0,005 Ω (Filo - IDC) | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
Trasmissione di potenza | PoE++ secondo: IEEE 802.3bt |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
Sezione di collegamento AWG | 23 ... 22 (rigido) |
23 ... 22 (flessibile) | |
Sezione di collegamento | 0,25 mm² ... 0,32 mm² (rigido) |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (flessibile) | |
Attacco a norma | a norma IEC 60603-7-1 |
Uscita cavo ad angolo | 180 |
Larghezza | 13,65 mm |
Altezza | 14,4 mm |
Lunghezza | 53 mm |
Colore | verde |
Materiale | Plastica |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale superficie custodia | Ni |
Materiale guarnizione per cavi | NBR |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Au/Ni |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 9 mm |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 9 mm |
Diametro cavo isolamento compreso | ≤ 1,6 mm |
Sezione delle linee | 0,25 mm² |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 1500,00 V |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | < 20,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | < 20 N |
Specifica di prova | |
Tipo di prova | Test delle vibrazioni |
Specifica di prova | IEC 60068-2-6 |
Frequenza | 2-2000 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 1,00 mm |
Accelerazione | 200,00 m/s² |
Durata di prova | 20,00 s |
Specifica di prova | |
Tipo di prova | Test di sollecitazioni meccaniche |
Specifica di prova | IEC 60068-2-27 |
Accelerazione | 491,00 m/s² |
Numero di urti per direzione | 5,00 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Tipo di montaggio | Assemblabile sul campo |
Codice articolo | 1421126 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNAAA |
Codice prodotto | ABNAAA |
GTIN | 4055626254654 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,852 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |