HC-STA-D07-BAWS-EL-AL
-
Custodia
1419252
Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 28,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, angolata
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
Domande frequenti
Perché le custodie per connettori HEAVYCON non sono verniciate a polvere?
Gli alloggiamenti di alluminio non verniciati della gamma HEAVYCON sono adatti sia per applicazioni standard che EMC. Grazie alle loro guarnizioni e superfici conduttive, sono "EMC ready" e offrono eccellenti proprietà di schermatura in combinazione ... Vedi di più
Gli alloggiamenti di alluminio non verniciati della gamma HEAVYCON sono adatti sia per applicazioni standard che EMC. Grazie alle loro guarnizioni e superfici conduttive, sono "EMC ready" e offrono eccellenti proprietà di schermatura in combinazione con un pressacavi EMC. Questo le rende particolarmente adatte ad ambienti con forti sollecitazioni elettromagnetiche.
Vedi di menoSono possibili anche varianti di custodia con più filettature?
Sì, è possibile realizzare versioni speciali con filettature multiple per molte varianti di custodie.
A questo proposito contattate il vostro rappresentante commerciale locale.
Perché le forze di bloccaggio delle custodie HEAVYCON STA sono superiori a quelle delle vecchie versioni verniciate a polvere o della concorrenza?
Le precedenti custodie verniciate a polvere raggiungevano il grado di protezione IP65.
Le maggiori forze di bloccaggio delle custodie HC-STA garantiscono i gradi di protezione IP66 e IP67.
Cosa significa "alluminio resistente alla corrosione"?
Le custodie HEAVYCON sono realizzate in lega di alluminio di alta qualità.
Le custodie sono sottoposte a un test in nebbia salina di 96 ore in conformità alla norma IEC 60068-2-11:1981.
Dopo il test, non sono stati riscontrati danni o segni di ...
Vedi di più
Le custodie HEAVYCON sono realizzate in lega di alluminio di alta qualità.
Le custodie sono sottoposte a un test in nebbia salina di 96 ore in conformità alla norma IEC 60068-2-11:1981.
Dopo il test, non sono stati riscontrati danni o segni di corrosione che compromettano il funzionamento della custodia metallica.