CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45
1418984

tipo di connessione
tensione Pittogramma

Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, Versione Freenet per l'utilizzo con telai di montaggio IP67 e prese di corrente IP67, Ethernet

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio senza utensili speciali
Esecuzione compatta
Design robusto