CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contatto a crimpare D-SUB
1418788

Contatto a crimpare D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, corrente nominale: 5 A, sezione di connessione: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiale contatti: Metallo

Dettagli prodotto








I vantaggi

Elevata categoria di qualità
Diversi tipi di collegamento per ogni applicazione
Contatto tornito