I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

HC-M-05-PT-F - Modulo portacontatti
1417373

Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373