HC-M-DSUB 09-UT-F
-
Modulo portacontatti
1417307
Modulo portacontatti, numero poli: 9, esecuzione : D-SUB 9, Femmina, Connessione a vite, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, applicazione: Dati
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 fino a B48, è necessario il telaio portamodulo HC-M-B...MF-... |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Note generali | Si raccomanda l'uso di connettori di guida maschio (HC-CST) e femmina (HC-CBU) al fine di evitare che i contatti, venendo innestati in posizione inclinata, non urtino l’uno contro l’altro. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Serie | HC-M-DSUB-U |
| Applicazione | Dati |
| Numero di poli | 9 |
| Piano d'inserimento | 9 |
| Numerazione contatto | 1 - 9 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Vano di connessione della fascetta fermacavo | 4,00 mm ... 7,00 mm |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 28 ... 20 |
| Coppia di serraggio | 0,03 Nm ... 0,05 Nm |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 4,2 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 35,7 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Vano di connessione della fascetta fermacavo | 4,00 mm ... 7,00 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 72 mm |
| Diametro contatto | 1 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 48 V (D-SUB) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale | 1 A |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | linea dati schermata |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Materiale Conduttore esterno | Lega di zinco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Norme / Disposizioni | PC |
| PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2) |
| PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R23 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| Codice articolo | 1417307 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ACE |
| Codice prodotto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112497 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HC-CBU-MOD - Elemento di codifica 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento di codifica 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Cornici portamoduli 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cornici portamoduli 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cornici portamoduli 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cornici portamoduli 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cornici portamoduli 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cornici portamoduli 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cornici portamoduli 1182095
-
HC-M-DSUB-09-UT-M - Modulo portacontatti 1423723
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)