I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Dado
1415098

Dado, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego