MBK 2,5/E
-
Minimorsetto passante
1414006
Minimorsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Minimorsetto |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm²) |
Tensione nominale | 250 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | Ex e II |
Range di temperatura d'impiego | -50 °C ... 110 °C |
Accessori certificati Ex | 1414035 D-MBK 2,5/E |
1413227 ATP-MBK | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Lista ponticelli | Ponticello fisso / FBRN 10-5-EX / 3000612 |
Dati di ponticellamento | 20 A (2,5 mm²) |
Lista ponticelli | Ponticello a pettine / EB 2- 5 / 1401158 |
Ponticello a pettine / EB 3- 5 / 1401145 | |
Ponticello a pettine / EB 10- 5 / 1401132 | |
Dati di ponticellamento | 19 A (2,5 mm²) |
Aumento di temperatura Ex | 34 K (22 A / 2,5 mm²) |
Per ponticellamento con ponticello a pettine | 176 V |
In caso di ponticellamento con ponticello | 176 V |
Tensione di isolamento nominale | 160 V |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex Generalità | |
Tensione nominale | 176 V |
Corrente nominale | 22 A |
Corrente di carico massima | 22 A |
Resistenza di contatto | 0,35 mΩ |
Dati di collegamento Ex Generalità | |
Range della coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 14 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 24 ... 14 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 24 ... 14 |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 24 ... 18 |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 24 ... 18 |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 1 mm |
Altezza | 24,5 mm |
Profondità | 20,9 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -40 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 4,8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Prova superata | |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,5 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 15 |
Codice articolo | 1414006 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1261 |
Codice prodotto | BE1261 |
GTIN | 4017918021269 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,25 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,958 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBRNI 3-5 N - Ponticello fisso 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Ponticello fisso 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Ponticello fisso 2770639
-
FBRNI 20-5 N - Ponticello fisso 3000609
-
EB 2- 5 - Ponticello a pettine 1401158
-
EB 3- 5 - Ponticello a pettine 1401145
-
EB 10- 5 - Ponticello a pettine 1401132
-
D-MBK 2,5/E - Piastra terminale 1414035
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura 0824271
-
BN-ZB 5,2/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura 1401815
-
UC-TMN 5,2 - Segnamorsetti 0822945
-
UC-TMN 5,2 CUS - Segnamorsetti 0826857
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
E/MBK - Supporto terminale 1401637
-
E/MK - Supporto terminale 1421633
-
E/MK 1 - Supporto terminale 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Presa multipla di prova 0201304
-
PSB 3/10/4 - Presa multipla di prova 0601292
I vantaggi
Il programma di accessori comprende inoltre separatori, piastre divisorie e prese di prova
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)