SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - Connessione a vite per custodia
1414002

Connessione a vite per custodia, Connettore, M12-SPEEDCON, SMD Reflow, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
Efficiente montaggio su circuito stampato: connettori bicomponenti per la saldatura SMT
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio