NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch
1413165

Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 15 m

Dettagli prodotto









I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Angolazione compatta