HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK - Custodia
1411496

Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, diritto/laterali, altezza: 78 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Standard

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore

Domande frequenti


Le custodie per connettori in plastica sono robuste come quelle in metallo?

Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custod... Vedi di più

Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custodie in plastica sono ideali per condizioni ambientali difficili.

Vedi di meno


Vedi le FAQ