I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK - Connettori per cavi
1410412

Connettore per linee QUICKON, nero, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, per diametro cavi 12 mm ... 20 mm.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti