NBC-R4MC/10,0-94B/R4MC
-
Cavo di rete
1408958
Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. maschio RJ45/IP67, grigio su connett. maschio RJ45/IP67, grigio, Line, lungh. 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 1 A |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 8-poli, Bloccaggio a scatto |
Numero di poli | 8 |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Colore (Custodia) | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP67 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 8-poli, Bloccaggio a scatto |
Numero di poli | 8 |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Colore (Custodia) | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP67 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Lunghezza cavo | 10,00 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Runtime | 5,3 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,96 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Guaina esterna spessore parete | 1,05 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Capacità linea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (con 4 MHz) | |
56,3 dB (con 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (con 20 MHz) | |
48,9 dB (con 31,25 MHz) | |
44,4 dB (con 62,5 MHz) | |
41,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (con 4 MHz) | |
47,3 dB (con 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (con 20 MHz) | |
39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
24,1 dB (con 8 MHz) | |
25 dB (con 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (con 20 MHz) | |
23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
20,1 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (con 4 MHz) | |
9,5 dB (con 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (con 20 MHz) | |
17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
32 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1408958 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNABM |
Codice prodotto | ABNABM |
GTIN | 4046356856850 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 526,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 510,217 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
SCIP | 46b8858d-2bbb-4a51-868e-05d085a48ac8 |
I vantaggi
Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)