SAC-8P-M12MS/20-513/M12FS SH8
-
Cavo sensore/attuatore
1408750
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 20 m, Variante custom
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 20 m |
PUR senza alogenati nero [513] | |
Peso della linea | 49 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 7 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [513] |
Tipo di conduttore | Cavo circolare |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 7x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 6,00 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PE |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
Cordatura intera | 7 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Materiale schermatura | Al19PES23 |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 60 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 30000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
resistente all'acqua marina | |
Caratteristiche particolari | non adatto per applicazioni con catene portacavi |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Codice articolo | 1408750 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CMA |
Codice prodotto | AF1CMA |
GTIN | 4046356827577 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 972 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 908 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)