HC-B06-I-PT-F - Inserto contatti
1407727

Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica
Presa di prova per connettori di prova da 2 mm