HC-EVO-B16-HHFS-PLBK
-
Custodia
1407642
Custodia protettiva B16, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 78 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Le custodie per connettori in plastica sono robuste come quelle in metallo?
Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custod... Vedi di più
Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custodie in plastica sono ideali per condizioni ambientali difficili.
Vedi di meno