HC-EVO-B06-HLFS-PLBK
-
Custodia
1407619
Custodia mobile HEAVYCON EVO in plastica, con flangia a baionetta per la connessione EVO, B6, per bloccaggio longitudinale, altezza 60,5 mm, senza connessione EVO
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Le custodie per connettori in plastica sono robuste come quelle in metallo?
Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custod... Vedi di più
Sì, le custodie in plastica sono state sviluppate appositamente per l'uso industriale e offrono una robustezza paragonabile a quella delle custodie in metallo. Grazie al materiale plastico particolarmente resistente e al design ottimizzato, le custodie in plastica sono ideali per condizioni ambientali difficili.
Vedi di meno