SI-M1A-GL
-
Telaio da incasso
1407592
Telaio da incasso per una piastra frontale/presa, telaio in plastica: nero, coperchio in plastica: grigio, chiusura con testa doppia da 3 mm e manopola chiusa.
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | con manopola chiusa |
Tipo di prodotto | Telaio da incasso |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 66 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Lunghezza | 127 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 52 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 91 mm |
Materiale Custodia | PBT |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
Nota per il montaggio | Adatto per spessori parete 1 mm ... 5 mm |
Codice articolo | 1407592 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7EAX |
Codice prodotto | AF7EAX |
GTIN | 4046356776042 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 121,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 120 g |
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 2,857 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Piastra frontale 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Piastra frontale 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Piastra dati frontale 1658532
-
VS-SI-BZ - Cartellini di siglatura 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Cartellino ad innesto 0801494
-
UC-EM (20X7) - Cartellino ad innesto 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Piastra dati frontale 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Piastra dati frontale 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Piastra dati frontale 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Piastra dati frontale 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Piastra dati frontale 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Piastra dati frontale 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Piastra dati frontale 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Piastra dati frontale 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Piastra dati frontale 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Piastra dati frontale 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Piastra dati frontale 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Piastra dati frontale 1054544
-
SI-FP-D1A - Piastra dati frontale 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Inserto base 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Inserto base 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Inserto base 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Inserto base 1656550
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)