I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - Cavo di rete
1407353

Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili