QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK - Distributore a H
1406369

Distributore QUICKON H, nero, 4+PE poli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, per cavi di diametro 9 mm ... 16 mm, con un bullone di chiusura.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a H e a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella