Distributore H Power
cUL Recognized
ID omologazione: E118976-20080903Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 14 A |
Distributore Power, grado di protezione: IP65, numero poli: 5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: nero, Universale
Distributore H Power
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 14 A |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A |