SAC-8P-M12MS/3-PVC/FS SHOBS VA
-
Cavo sensore/attuatore
1404882
Cavo sensore/attuatore, 8 poli, PVC, nero RAL 9005, schermato, conn. maschio diritto M12, codifica A, su conn. femmina diritto M12, codifica A, lungh.: 3 m, con ghiera VA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
PVC nero [PVC] | |
Disegno quotato |
|
Nota | La linea non è adatta per catene portacavi. |
Peso della linea | 85 kg/km |
UL AWM Style | 2517 |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 7,70 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | PVC |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,38 mm (Isolamento fili linea di segnale) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima con filo Cu supplementare twistato nel tassello esterno |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 38,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 77 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
secondo DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 80 °C |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Codice articolo | 1404882 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CMA |
Codice prodotto | AF1CMA |
GTIN | 4046356726900 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 301,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 301,7 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)