NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC
-
Cavo di rete
1403933
Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. maschio RJ45/IP20 su connett. maschio RJ45/IP20, Line, lunghezza 5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Colore impugnature | grigio |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PC (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Colore impugnature | grigio |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PC (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 5,00 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie, SF/UTP [94Z] | |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie, SF/UTP [94Z] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,92 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Isolamento spessore parete | 0,19 mm (Linea del segnale) |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 290 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 51,2 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 51,2 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Connettore RJ45) |
Codice articolo | 1403933 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABM |
Codice prodotto | ABNABM |
GTIN | 4046356674003 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 254,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 254,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)