SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L
-
Distributore a Y
1403627
Distributore a Y, 3-poli, non schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 3 LED e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 3 LED
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Distributore a Y |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 2 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Segnalazione stato | 3 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Lunghezza | 52,5 mm |
Distanza media | 21 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 3 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1403627 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GAB |
Codice prodotto | AF1GAB |
GTIN | 4046356726924 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,82 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31,82 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,916 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)