I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VS-VARAN-RJ45-Q - Connettore RJ45
1402410

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, VARAN

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ottimizzato per l'impiego nella rete VARAN
Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali