UNO POWER - Alimentatore compatto ad alta efficienza
Gli alimentatori UNO POWER sono la soluzione ideale per le applicazioni industriali che richiedono una struttura compatta e prestazioni affidabili. Con un'elevata densità di potenza e funzionalità di base, gli alimentatori AC/DC alimentano in modo affidabile le utenze con un comportamento di carico costante, con potenze da 25 W a 960 W.
La nuova generazione fino a 90 W convince anche per la tecnologia di connessione Push-in e per l'ampliamento del range di tensione di ingresso fino a 277 V AC, che rende l'installazione ancora più semplice e flessibile.
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Alimentatore
1399935
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 2,5 A, regolabile da 10 V DC ... 18 V DC
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | TN, TT, IT (PE) |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 277 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
| 110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
| Declassamento | < 100 V AC (1 %/V) |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 35 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,4 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 22 ms (120 V AC) |
| tip. 92 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,58 A (100 V AC) |
| 0,28 A (277 V AC) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione | tip. 1 s |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 4 A interno (protezione per apparecchiature), ritardato |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 20 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
| 125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
| Declassamento | < 110 V DC (1 %/V) |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 0,3 A (110 V DC) |
| 0,13 A (250 V DC) | |
| Efficienza | tip. 88,9 % (120 V AC) |
| tip. 89,7 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,5 A |
| Campo corrente di uscita | 1,67 A ... 2,5 A |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Fattore di cresta | tip. 3,21 (120 V AC) |
| tip. 3,96 (230 V AC) | |
| Potenza di uscita (PN) | 30 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per l'aumento di potenza e la ridondanza con diodo |
| Possibilità di collegamento in serie | sì, per aumentare la tensione |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 25 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Ripple residuo | tip. 50 mVSS (con valori nominali) |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 0,11 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,14 W (230 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | < 3,8 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 3,5 W (230 V AC) |
| Corrente di cortocircuito | 2,7 A |
| Protezione integrata | no |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Siglatura | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido (Morsetto) | 0,75 mm² ... 4 mm² (Connessione Push-in) |
| rigido (consigliato) | 1 mm² |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile (empfohlen) | 1 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (consigliato) | 1 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (consigliato) | 1 mm² |
| AWG (Morsetto) | 24 ... 12 |
| AWG (consigliato) | 17 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Cacciavite | 0,6 x 3,5 mm |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Siglatura | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido (Morsetto) | 0,75 mm² ... 4 mm² (Connessione Push-in) |
| rigido (consigliato) | 1 mm² |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile (empfohlen) | 1 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (consigliato) | 1 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (consigliato) | 1 mm² |
| rigido (AWG) (Morsetto componibile) | 24 ... 12 |
| rigido (AWG) (consigliato) | 17 |
| AWG (Morsetto) | 24 ... 12 |
| AWG (consigliato) | 17 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Cacciavite | 0,6 x 3,5 mm |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED DC OK - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | verde |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente (spento) |
| LED acceso (verde), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (ON (verde), DC OK) |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3,75 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
| > 1609000 h (40 °C) | |
| > 890000 h (55 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 61558-2-16) | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 1,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 201000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 1,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 164000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 76000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 71000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 1,875 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 128000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 1,875 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 110000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 216000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 203000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 84 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | componibile: orizzontale 0 mm, verticale: 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia, morsetti componibili) |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale della custodia | Policarbonato |
| Materiale piedino di fissaggio | PBT (polibutilene tereftalato) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C declassamento POUT: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m |
| Altezza (Declassamento potenza di uscita) | > 2000 m (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 56,9 Hz, ampiezza ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cicli | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) | |
| Definizione norma | Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61558-2-16 |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Definizione norma | Sicurezza per dispositivi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Limitazione delle correnti armoniche di rete | |
| Definizione norma | Limitazione delle armoniche riflesse in rete |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Variazione rete/sottotensione | |
| Definizione norma | Variazione rete/sottotensione |
| Norme/disposizioni | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| UL | |
| Siglatura | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Siglatura | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| SIQ | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1399935 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPV12 |
| Codice prodotto | CMPV12 |
| GTIN | 4063151784188 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 152 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7202c8ea-72d3-40c8-8f39-9dcbd8a7fc80 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4,899 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Tappo di chiusura 1175957
-
CHARX SEC-1000 - Controllo dei carichi AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Controllo dei carichi AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Controllo dei carichi AC 1139018
I vantaggi
Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione estremamente ridotta
Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza
Installazione outdoor ad un range di temperature da -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)