UNO2-PS/1AC/24DC/60W/PT - Alimentatore
1399933

Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 2,5 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC

Dettagli prodotto









I vantaggi

Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione estremamente ridotta
Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza
Installazione outdoor ad un range di temperature da -25 °C ... +70 °C