ANT-OMNI-0671-02
-
Antenna
1396318
Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, su richiesta montaggio a parete con accessori banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ideale per applicazioni mobili o fisse in reti di telefonia mobile 2G/3G/4G/5G
Impiego universale grazie all'ampio range di frequenza
Resistente all'acqua di mare
Custodia antiurto (IK08)
All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo