ANT-OMNI-0671-01
-
Antenna
1396316
Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Antenna |
Volume di consegna | compresi angolari di montaggio e zanche per palo |
Caratteristiche delle radiazioni | Omnidirezionali |
Guadagno | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
Angolo di apertura verticale | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
Angolo di apertura orizzontale | 360 ° |
Polarizzazione | lineare verticale |
Banda di frequenza | 2400 MHz |
868 MHz | |
700 MHz | |
800 MHz | |
850 MHz | |
900 MHz | |
1700 MHz | |
1800 MHz | |
1900 MHz | |
2100 MHz | |
2600 MHz | |
3600 MHz | |
5 GHz | |
Frequenza | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
Impedenza | 50 Ω |
Potenza massima | 1,00 W |
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | ≤ 3,50 |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | N (femmina) |
Diametro esterno | 30 mm ... 45 mm (Pilone) |
Disegno quotato |
|
Altezza | 158 mm |
Diametro | 24 mm |
Diametro foro | 6 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 30 mm ... 45 mm (Pilone) |
Materiale (Radom) | Plastica (rinforzata con fibra di vetro) |
Materiale (Supporto) | Plastica (rinforzata con fibra di vetro) |
Materiale (Vite a U) | Acciaio inox V2A |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Altra resistenza | resistenza all'acqua salata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Velocità del vento | 220 km/h |
Altra resistenza | resistenza all'acqua salata |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Montaggio a palo | |
Nota per il montaggio | Per esterni e interni |
Codice articolo | 1396316 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC6A2 |
Codice prodotto | DNC6A2 |
GTIN | 4063151780616 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 206 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 141 g |
Numero tariffa doganale | 85177100 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo per antenna 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo per antenna 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo per antenna 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo per antenna 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo per antenna 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Ideale per applicazioni mobili o fisse in reti di telefonia mobile 2G/3G/4G/5G
Impiego universale grazie all'ampio range di frequenza
Resistente all'acqua di mare
All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)