FL WLAN 1120 - Modulo radio
1386091

WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, con antenne interne (MIMO) per montaggio a foro singolo, IP66/68, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax,frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Velocità di trasmissione dati lorda fino a 2400 MBit/s
Roaming rapido in applicazioni mobili
Controllabile tramite API REST
Massima sicurezza WPA 2/3
RJ45 con 10/100/1000 MBit/s