FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
Switch da campo Ethernet-APL + PROFIBUS PA a 24 porte, installabile in zona 2, porte APL Ex 'ia', 4 porte uplink
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 270 mm |
Altezza | 215 mm |
Profondità | 127 mm |
Nota sulle dimensioni | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
PC |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Montaggio su pannello frontale |
Ethernet (RJ45) | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | SFP |
Nota sul tipo di connessione | Full duplex |
Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | FO |
Lunghezza di trasmissione | a seconda del modulo SFP utilizzato |
Numero di canali | 2 (Porte SFP) |
Ethernet (APL) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Nota sul tipo di connessione | APL, full duplex |
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Numero di canali | 24 (Porte APL) |
Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
Power Class | SPAA |
Nota | Tutte le porte configurabili tramite software |
Tensione nominale in uscita | ≥ 9,6 V DC |
Corrente d'uscita | ≥ 55,56 mA |
Potenza di uscita | ≥ 0,54 W |
Power Source Equipment (PSE) Port: Classe B, lunghezza 20 m | |
Power Class | SPBA |
Nota | Tutte le porte configurabili tramite software |
Tensione nominale in uscita | ≥ 8,9 V DC |
Corrente d'uscita | ≤ 100 mA |
Potenza di uscita | ≤ 0,89 W |
Power Source Equipment (PSE) Port: Classe B, lunghezza 200 m | |
Power Class | SPBA |
Nota | Tutte le porte configurabili tramite software |
Tensione nominale in uscita | ≥ 8,9 V DC |
Corrente d'uscita | ≥ 84 mA |
Potenza di uscita | ≤ 0,739 W |
Power Source Equipment (PSE) Port: Classe B, lunghezza 120 m | |
Power Class | SPBA |
Nota | Tutte le porte configurabili tramite software |
Tensione nominale in uscita | ≥ 9,52 V DC |
Corrente d'uscita | ≥ 95 mA |
Potenza di uscita | ≤ 0,845 W |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed Switch 2000 |
MTTF | 37,59 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
19,62 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
11,6 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche particolari | PROFIBUS PA field switch |
Montabile nella zona 2 | |
Ex ‘ia’ APL ports | |
Quattro porte uplink | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Funzioni dello switch | |
Funzioni diagnostiche | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Definizione delle priorità porta | |
VLAN (fino a 32 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Parametrizzazione IP | Client DHCP |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
Server DHCP (basato su pool, basato su port) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Tabella indirizzi MAC | 8k |
Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
Gestione utente basata sui ruoli (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Ridondanza del sistema PROFINET S2 | |
Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Corrente assorbita | 5,75 A |
Potenza assorbita | 25 W (a vuoto) |
max. 63 W (24 porte di Classe A a carico massimo (tensione di alimentazione 22 V DC a 70 °C)) | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 50 W (24 porte di Classe A a carico massimo (tensione di alimentazione 22 V DC a 70 °C)) |
Test di verifica | Tensione di alimentazione/spurs 1500 V ACrms |
100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
Spur / Terra (custodia) 500 V ACrms | |
Blocco spur / Blocco spur 500 V ACrms | |
Alimentazione / 100Base-T 2000 V ACrms | |
100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
Alimentazione / SFP 1500 V ACrms | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 22 V DC ... 30 V DC (ridondante) |
Max. corrente assorbita | 5,75 A |
Corrente assorbita | 5,75 A |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (orizzontale) |
-40 °C ... 60 °C (verticale) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | 2000 m (massima) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 15g (IEC 600868-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
ATEX | |
Siglatura | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
Certificato | UL 23 ATEX 2992X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificato | IECEx UL 23.0028X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Ind. Cont. Eq. E238705 elencato |
Ind. Cont. Eq. per aree pericolose E196811 | |
Installazione in: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D T4 | |
Uscite a sicurezza intrinseca per: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D; Classe II, Gruppi E, F, G; Classe III; [Ex ia] Haz. Ambito | |
Classe I, Zona 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Da] IIIC | |
CCC | |
Siglatura | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
[Ex ia Da] IIIC |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 13,23 V |
Max. corrente in uscita Io | 279,38 mA |
Max. potenza in uscita Po | 1,66 W |
Tensione massima di sicurezza Um | 60 V |
A, B / IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 0,5 µF |
C / IIB, IIIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 1,3 µF |
D / IIA, E, F, G, Class III: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 1,4 µF |
A, B / IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,15 mH |
C / IIB, IIIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,5 mH |
D / IIA, E, F, G, Class III: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2,6 mH |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/UE (requisiti di prova per NE 21, IEC 61326-7 presi in considerazione anche in conformità alle specifiche EMC di APL) |
Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio A, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A, linee di alimentazione: ±2 kV, linee dati/segnale: ±1 kV | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A, cavo di alimentazione L-PE ±1 kV; cavo di alimentazione N-PE ±1 kV; linee di segnale I/O schermate ±1 kV per dispositivi con custodia metallica | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A, 10 Vrms | |
EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (entità del disturbo asimmetrico) Criterio A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
EN 61000-6-4 EN 55011 (emissioni) Classe A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Codice articolo | 1384244 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN128 |
Codice prodotto | DNN128 |
GTIN | 4063151759506 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.260 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.260 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SFP LX40 - Modulo media 1113081
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP SX2 - Modulo media 2702397
-
FL SFP FX SM - Modulo media 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Modulo media 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione 1635587
I vantaggi
Sei gruppi di isolamento di quattro linee di derivazione
Collegamenti di alimentazione ridondanti
Switch Managed APL
Terminazione del cablaggio dall'alto verso il basso
Switch Managed PROFINET
Riconfigurazione dinamica
Capacità proxy
Stabilisce le connessioni ai dispositivi Ex ia nelle zone a potenziale rischio di esplosione della Zona 1/0 utilizzando parametri di entità 2-WISE, FISCO o a sicurezza intrinseca
Omologazioni globali
Ridondanza del sistema MRL e S2-PROFINET
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)