TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Alimentatore
1362791

Viene preparato ai requisiti del CRA

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Interruttore di protezione elettronico a 8 canali, IO-Link, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie alla protezione dei dispositivi multicanale integrata
Costi di installazione ridotti grazie alla riduzione del 70 % del lavoro di cablaggio e montaggio
Messa in servizio semplificata grazie al comando manuale intuitivo o alla parametrizzazione tramite IO-Link
Elevata disponibilità grazie alla gestione prioritaria dei carichi con automonitoraggio intelligente
Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla possibilità di componibilità diretta