Dispositivo di sicurezza
FL MGUARD 4305
-
Router
1357875
Security-Router serie, 5 Porte RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Cybersecurity Certificate
ID omologazione: 968 CSP 1029.00 25BSH
ID omologazione: BSH 1122DNV
ID omologazione: TAA0000382Prodotti compatibili
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massima sicurezza
Massime prestazioni
Integrazione della sicurezza IT e OT
Tecnologia di sicurezza mGuard