Router di manutenzione remota di sicurezza
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router serie, 2 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 133,8 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Colore | grigio |
Materiale custodia | Plastica |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
2 uscite digitali, 2 ingressi digitali | |
Collegamento | Connessione push-in/a molla |
Testo aggiuntivo | non a separazione galvanica |
VPN - Pulsante di abilitazione | |
Collegamento | Connessione push-in/a molla |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
Famiglia di prodotti | Security-Router |
Tipo | Stand-alone |
Caratteristiche particolari | NAT |
VPN | |
Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 | |
Funzionalità di base | Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funzioni di sicurezza | |
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
Numero di tunnel VPN | 2 (fix, IPSec (standard IETF)) |
Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
Integrità dati | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
Filtraggio | Traffico in entrata o in uscita |
Portata dati firewall | max. 940 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata unidirezionale) |
max. 850 MBit/s (Modalità Stealth, regole firewall di default, portata unidirezionale) | |
Regole firewall | Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3 |
Funzionalità di base | Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso Router con firewall e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in plastica, slot per scheda di memoria SD, campo di temperatura esteso |
Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
Remote Syslog Logging | su server esterno |
Routing | Standard routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding |
Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 250 MBit/s (Modalità router, portata VPN unidirezionale) |
Diagnostica locale | US1 Tensione di alimentazione US1 LED verde |
un LED per porta Link attivo / Speed LED verde / verde/giallo | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | tip. 2,88 W |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 36 V DC |
Collegamento alimentazione | mediante COMBICON, sezione conduttore max. 1,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 1 A |
Corrente assorbita tipica | 120 mA (con US = 24 V DC) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 250 mA (resistente a cortocircuiti) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) 10 V/m (80 MHz ... 6000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV linea elettrica, 2 kV linea dati | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 1 kV (line/earth), 0.5 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Segnalazione stato | LED: US1, FAIL, Link e Activity |
Codice articolo | 1357828 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN311 |
Codice prodotto | DNN311 |
GTIN | 4063151685737 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 383 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 310 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8f39634a-e411-41a9-aa22-773c4dc15627 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 58,03 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tool di gestione centrale
Massime prestazioni
Massima sicurezza
Manutenzione remota con massima sicurezza
Tecnologia di sicurezza mGuard
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)