Scatola di distribuzione per guide DIN della serie FDX 20 senza cavi pigtail, equipaggiata con 6 adattatori ST Duplex multimodali in metallo. Giuntura per protezione per giunzioni termoretraibili e a crimpare disponibile separatamente, su un supporto per la giunzione brevettato in lamiera d'acciaio rivestita a polvere. Possibilità di ingresso cavi mediante connessione a vite dall'alto o dal basso.
Custodia in 2 pezzi, predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore. L'adattatore può essere montato anche lateralmente.
Fornitura:
Custodia per guide DIN con supporto per la giunzione integrato (montato), equipaggiata con 6 adattatori ST Duplex, 1 giuntura, 1 pressacavi (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM
-
Distributore
1343383
Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E335024-20250729Prodotti compatibili
I vantaggi
Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
Idoneità all’impiego industriale
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
Supporto cavo pigtail brevettato dalle dimensioni ottimali per una comoda giunzione e raggi di curvatura compatti.
Per un collegamento di campo semplificato