FL SWITCH 1000-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1342622
Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W
Dettagli prodotto
| Larghezza | 65 mm |
| Altezza | 141 mm |
| Profondità | 107 mm |
| Nota per il funzionamento | Modo operativo A PoE |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Pannello) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Alluminio / Lamiera di acciaio DC01 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Numero di interfacce | 8 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Ricezione dati, stato della connessione, PoE |
| Buffer d'ingresso | 1,5 MBit |
| Buffer d'uscita | 1,5 MBit |
| Ethernet (PoE) | |
| Numero di interfacce | 8 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (tra trasmittente e ricevente) |
| LED di segnalazione | LNK/ACT, PoE |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45 PoE) |
| Potenza di uscita (Totale) | max. 240 W |
| Potenza di uscita (per porta) | max. 90 W |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 44,9 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| 454,1 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) | |
| 432,2 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | PSE, secondo IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| Tabella indirizzi MAC | 4k |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Altre funzioni | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
| Priorità in base al Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Ethernet ad alta efficienza energetica (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | PSE, secondo IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 270 W (a 55 V DC) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 48 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 46 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC raccomandati per PoE+) |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 5,5 A (a 46 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 58 mA (a 55 V DC, funzionamento a vuoto) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m (massima) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN_61000-6-4:2019 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | PSE, secondo IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| Segnalazione stato | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Codice articolo | 1342622 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN115 |
| Codice prodotto | DNN115 |
| GTIN | 4063151652494 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 858 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 736 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentatore 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Modulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Rilevamento automatico delle utenze alimentate in conformità a IEEE 802.3at, 802.3af o 802.3bt
LED di stato PoE per porta
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)